Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
39
Combinables
3
Accessories
8
Part number: 09 69 201 7072
D-SUB M 7W2 STR FE SCUP TH PL3
D-SUB M 7W2 STR FE SCUP TH PL3

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Solder cup termination
Rated current: ‌5 A
Female
Size: D-Sub 2
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (Polyester), Shell: steel, tin plated
Green
Contacts: 7
Conductor cross-section: 0.5 mm²
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
Part number: 09 69 201 7072
D-SUB M 7W2 STR FE SCUP TH PL3
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
39
Combinables
3
Accessories
8
Product Details
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série D-Sub
  • Identification Mixed
  • Elément Connecteur
  • Description du contact
    Décolleté
    Droit
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par fût à souder
  • Genre Femelle
  • Taille D-Sub 2
  • Nombre de contacts 7
  • Nombre de contacts de signal 5
  • Nombre de contacts spéciaux 2
  • Type de verrouillage Bride de fixation avec trou pour passage Ø 3,1 mm
  • Détails Veuillez commander les contacts spéciaux séparément.
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0,5 mm²
  • Section de fil du conducteur AWG 20
  • Intensité nominale ‌ 5 A
  • Résistance d'isolement > 5 x 109 Ω
  • Résistance de contact, partie "signal" < 10 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Classe de performance 3
  • Cycles de connexion ≥ 50
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Non
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (Polyester)
    Shell: steel, tin plated
  • Couleur (d'insert) Green
  • Matériau (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC Lead
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 7,863 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140098619
  • ETIM EC001136
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare