Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
4
Tools
3
Part Number: 09 69 282 7420
D SUB MIXED MA 10 A CRIMP POWER CONT PL3
D SUB MIXED MA 10 A CRIMP POWER CONT PL3

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Contato de crimpagem
Reto
Corrente Nominal: ≤10 A
Macho
Liga de cobre
0,2 µm Au
Seção transversal do condutor: 0.5 ... 1 mm²
AWG 20 ... AWG 16
Notes
Compare
Free Sample
Part Number: 09 69 282 7420
D SUB MIXED MA 10 A CRIMP POWER CONT PL3
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
4
Tools
3
Detalhes do produto
Identificare
  • Categoria Contacte
  • Seria D-Sub
  • Identificare Mixed
  • Tip de contact Contact crimpat
  • Descrierea contactului Drept
  • Caracteristici Setarea sculei: 3 pentru AWG 16, 2 pentru AWG 18 şi AWG 20
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Male
  • Proces de fabricaţie Contacte strunjite
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.5 ... 1 mm²
  • Secţiunea transversală a conductorului AWG 20 ... AWG 16
  • Curent nominal ≤ 10 A
  • Rezistenţă de contact ≤ 1 mΩ
  • Lungime dezizolare 7.5 mm
  • Temperatura de limitare -55 ... +155 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 7 N
  • Forţă de extragere ≈ 5 N
  • Nivel de performanţă 3
  • Cicluri de cuplare ≥ 50
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) 0.2 µm Au
  • Material (blocare) Copper alloy
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 2 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140099456
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare