Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Kontakte
2
Modulhalter
2
Artikelnummer: 09 45 453 0200
Contact Block 1NO
Contact Block 1NO

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kontaktgeber
Schließer, Standard
Schraubanschluss
grün
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 45 453 0200
Contact Block 1NO
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Kontakte
2
Modulhalter
2
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Bedien- und Anzeigeelemente
  • Komponente Kontaktgeber
  • Beschreibung
    Schließer
    Standard
  • Merkmale
    1 Mio. Schaltspiele bei Nennlast
    Zwangsöffnend gemäß EN 60947-5-1
Ausführung
  • Anschlussart Schraubanschluss
  • Kontaktanzahl 2
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0,5 ... 2,5 mm²
  • Betätigungsweg 6 mm
  • Bemessungsstrom ≥ 0,001 A
  • Bemessungsstrom unter Laborbedingungen
  • Bemessungsspannung ≥ 5 V
  • Bemessungsstoßspannung 4 kV
  • bedingter Kurzschlussstrom ‌ 1.000 A
  • Kurzschlusseinrichtung (Empfehlung) SCPD 16 A, Char. C
  • Überspannungskategorie III (Schutz durch Kleinspannung)
  • Durchgangswiderstand < 20 mΩ
  • Abisolierlänge 9 mm
  • Anzugsdrehmoment 0,8 ... ‌1 Nm Schraubklemme
  • Betriebstemperatur
    -30 ... +85 °C ohne Beleuchtung
    -30 ... +65 °C bei LED-Beleuchtung
  • Lagertemperatur -50 ... +85 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20
  • Prellzeit < 10 ms
Materialeigenschaften
  • Farbe Einsatz grün
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche Ag über Ni
Normen und Zulassungen
  • Normen
    EN 60947-5-1
    EN 61058-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
    UL 60947-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 20
  • Nettogewicht 12 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85365080
  • GTIN 5713140450219
  • ETIM EC000041
  • eCl@ss 27371302 Hilfsschalterblock
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen