Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
45
Accessories
7
Spare Part
3
Inserts
48
Frames
2
Part number: 09 30 024 0301
Han 24B-HBM-DL
Han 24B-HBM-DL

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Bulkhead mounted housing
Size: 24 B
Low construction
Double locking lever
Polycarbonate (PC), Stainless steel
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 7037 (dust grey)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 30 024 0301
Han 24B-HBM-DL
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
45
Accessories
7
Spare Part
3
Inserts
48
Frames
2
Product Details
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® B
  • Tipo de capota/base Base montaje tipo pasamuros
  • Tipo Construcción baja
Versión
  • Tamaño 24 B
  • Tipo de bloqueo Enclave doble
  • Han-Easy Lock®
  • Campo de aplicación Capotas/bases estándar para conectores industriales
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 7037 (gris polvo)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo)
    Policarbonato (PC)
    Acero inoxidable
  • Color (bloqueo) RAL 7037 (gris polvo)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP 16ca3004-52e6-46fa-bf13-9c1e1b30f813
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Níquel
    Naftalina
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 136,4 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140046771
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
EPLAN Data Portal
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare