Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 09 62 000 5025
каб. ввод EMC PG 11
каб. ввод EMC PG 11

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельный сальник
Версия EMC
Pg 11, Pg 13,5
Ассортимент зажимов: 8 ... 10.5 mm
Диаметр экранирования: 6.5 ... 10.5 mm
Материал (кабельные сальники): Металл
IP68
Размер под ключ: 22
Примечания
Compare
Артикул: 09 62 000 5025
каб. ввод EMC PG 11
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Название
  • Категория Аксессуары
  • Тип аксессуара Кабельный сальник
  • Описание аксессуаров Версия EMC
Технические характеристики
  • Размер под ключ 22
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP68
  • Размер
    Pg 11
    Pg 13,5
  • Ассортимент зажимов 8 ... 10,5 mm
  • Диаметр экранирования 6,5 ... 10,5 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельные сальники) Металл
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 48 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 84849000
  • GTIN 5713140072978
  • ETIM EC000441
  • eCl@ss 27.140.803,00
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare