Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Part number: 09 06 000 9985
гребенка код./вилки DIN-Pwr
гребенка код./вилки DIN-Pwr

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Code comb
for male connectors, Suitable for shell housing D 20/2 and D 20/4
Thermoplastic
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 06 000 9985
гребенка код./вилки DIN-Pwr
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Product Details
Название
  • Категория Аксессуары
  • Серия DIN 41612
  • Тип аксессуара Гребенка для кодирования
  • Описание аксессуаров
    для вилки
    Подходит для блочных кожухов D 20/2 и D 20/4
Технические характеристики
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Свойства материала
  • Материал (аксессуары) Термопластик
  • Цвет (аксессуары) RAL 7032 (серый)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Никель
Спецификации и допуски
  • Классификация для железных дорог F1/I2 в соответствии с NFF 16-101/102
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 7,098 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140010260
  • ETIM EC002311
  • eCl@ss 27.440.203,00
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare