Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
23
Combinables
5
Tools
2
Hoods/Housings
83
Frames
25
Codice prodotto: 09 14 008 3001 XL
Han EE module, crimp male, PU 200
Han EE module, crimp male, PU 200

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Modulo Han® EE
Modulo singolo
Collegamento a crimpare
Maschio
Contatti: 8
Sezione conduttori: 0.14 ... 4 mm²
Corrente d'esercizio: ‌16 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
Codice prodotto: 09 14 008 3001 XL
Han EE module, crimp male, PU 200
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
23
Combinables
5
Tools
2
Hoods/Housings
83
Frames
25
Dettagli del prodotto
Identifiering
  • Kategori Modules
  • Serie Han-Modular®
  • Modulinsatstyp Han® EE module
  • Modulinsatsens mått Single module
Version
  • Förbindningsmetod Crimp termination
  • Kön Male
  • Antal kontakter 8
  • Detaljer Please order crimp contacts separately.
Tekniska egenskaper
  • Ledararea 0.14 ... 4 mm²
  • Ledare ytterdiameter ≤4.8 mm
  • Märkström ‌ 16 A
  • Märkspänning
    ‌ 400 V
    400 V
  • Nominell impulsspänning 6 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Märkspänning enl. UL 600 V
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 10,000
  • Kommentar Mating cycles with other HMC components
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polycarbonate (PC)
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (pebble grey)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Not contained
  • California Proposition 65 ämnen Not contained
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 200
  • Nettovikt 9 g
  • Ursprungsland Germany
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta