Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
2
Кожухи
143
Артикул: 09 70 006 2812
Вилка Staf 6 конт. винт
Вилка Staf 6 конт. винт

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Контактные вставки
Подключение пайкой
Розетка
Полиамид (ПА)
Черный
Номинальный ток: ‌10 A
Размер: 3 A
Контакты: 6
Поперечное сечение проводника: 2.5 mm²
Медный сплав
Посеребренные
Примечания
Compare
Load in configurator
Артикул: 09 70 006 2812
Вилка Staf 6 конт. винт
Примечания
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
2
Кожухи
143
Информация о компоненте
Название
  • Категория Контактные вставки
  • Серия Staf®
Версия
  • Метод подключения Подключение пайкой
  • Тип Розетка
  • Размер 3 A
  • Число контактов 6
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 2,5 mm²
  • Номинальный ток ‌ 10 A
  • Номинальное напряжение 25 V
  • Номинальное напряжение
    ‌ 25 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Номинальное импульсное напряжение 0,8 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Номинальное напряжение согласно CSA 50 V
  • Номинальное напряжение, согласно CSA 50 V
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 2 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +100 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Полиамид (ПА)
  • Цвет (контактная вставка) Черный
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) Посеребренные
  • Группа горючести материала согласно UL 94 HB
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 14 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140102880
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27.440.205,00
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
Chapter Staf®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare