Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Part number: 33 48 111 1A20 075
ix Type B IDC 5x2xAWG26 PVC 7.5m
ix Type B IDC 5x2xAWG26 PVC 7.5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 7.5 m
Notes
Compare
Part number: 33 48 111 1A20 075
ix Type B IDC 5x2xAWG26 PVC 7.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Product Details
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série HARTING ix Industrial®
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 HARTING ix Industrial® Type B
  • Connecteur 2 HARTING ix Industrial® Type B
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 7,5 m
  • Nombre de fils 10
  • Structure du conducteur 5x 2x AWG 26
  • Méthode de raccordement Raccordement auto-dénudant
  • Codage Type B
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 1,5 A
  • Tension nominale
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Limite de température -30 ... +80 °C
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Gris
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-3-124
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140260030
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
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
Manual
Download Settings
Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING ix Industrial®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare