Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
9
Tools
3
Part Number: 09 45 182 9003
ix Industrial 8B-PP-3 plug SL-I22
ix Industrial 8B-PP-3 plug SL-I22

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conectores
Conector do cabo Reto
Terminação IDC
Corrente Nominal: ‌1.5 A
Contatos: 8
Liga de cobre
Lado de conexão, Lado da terminação
PushPull
Material: Policarbonato (PC), Poliamida (PA)
Grau de proteção: IP20
Notes
Compare
Part Number: 09 45 182 9003
ix Industrial 8B-PP-3 plug SL-I22
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
9
Tools
3
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série HARTING ix Industrial®
  • Identificação Signal
  • Elemento Conector do cabo
  • Especificação Reto
Versão
  • Método de terminação Terminação IDC
  • Blindagem Totalmente blindado, contatos blindados 360°
  • Número de Pólos 8
  • Codificação Tipo B
  • Tipo de trava PushPull
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0,23 ... 0,36 mm²
  • Seção transversal do condutor AWG 24 ... AWG 22
  • Diâmetro externo do fio ≤1,6 mm
  • Corrente Nominal ‌ 1,5 A
  • Corrente Nominal 3 A quando usado com 4 contatos (1,2,6,7)
  • Tensão Nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Resistência de isolamento >500 MΩ
  • Resistência de contato ≤ 30 mΩ
  • Resistência de blindagem ≤ 100 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Temperatura de armazenamento -30 ... +60 °C
  • Umidade relativa
    95 % Sem condensação (operação)
    95 % Sem condensação (armazenamento/transporte)
  • Força de inserção ≤ 25 N
  • Força de retirada ≤ 25 N
  • Ciclos de conexão ≥ 5.000
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20
  • Diâmetro do cabo 6 ... 7,2 mm
  • Teste a tensão Ur.m.s. 0,5 kV
  • Força de retenção ≥80 N travamento
  • Resistência à vibração 5,72 m/s² conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B
  • Resistência ao impacto
    30 g / 11 ms, 3 choques / eixo e direção
    50 g / 30 ms, 3 choques / eixo e direção conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B
Propriedades do material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Cor (inserto) Preto
  • Material (blindagem)
    Aço inox
    Ni Lado de conexão (blindagem)
    Lado da terminação (blindagem)
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Lado de conexão
    Lado da terminação
  • Material (carcaça/base)
    Policarbonato (PC)
    Poliamida (PA)
  • Cor (carcaça/base) Preto
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 5
  • Peso líquido 0,01 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140283572
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare