Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Part number: 02 09 500 1004
har-modular fixing rail 20.22
har-modular fixing rail 20.22

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Fixing rail
Polyamide (PA)
Yellow
20.22 mm
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 02 09 500 1004
har-modular fixing rail 20.22
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Product Details
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie har-modular®
  • Tipo de accesorio Carril de fijación
Características técnicas
  • Longitud 20,22 mm
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Poliamida (PA)
  • Color (accesorios) Amarillo
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,17 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140215986
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27.440.292,00
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
Instructions
Assembly instructions
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
har-modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare