Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Artikelnummer: 14 31 041 6201 201
har-flexicon 5.00 FCV-4 Profinet
har-flexicon 5.00 FCV-4 Profinet

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Connector
Spring clamp termination
Contacts: 4
Copper alloy, Spring steel
Sn Mating side, Sn Termination side
Coding: White, Blue, Yellow, Orange
PA46
Grey
Notes
Compare
Artikelnummer: 14 31 041 6201 201
har-flexicon 5.00 FCV-4 Profinet
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Productdetails
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat har-flexicon®
  • Elem Csatlakozó
Verzió
  • Lezárási mód Rugós bilincs végződés
  • Összeköttetés típusa NYÁK – kábel
  • Érintkezők száma 4
  • Kódolás
    Fehér
    Kék
    Sárga
    Narancssárga
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete
    0,08 ... 1,5 mm² Tömör
    0,08 ... 1,5 mm² Sodrott
  • Vezető keresztmetszete
    AWG 28 ... AWG 16 Tömör
    AWG 28 ... AWG 16 Sodrott
  • Érintkező sorok 1
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 5 mm
  • Szennyeződési fok 3
  • Átviteli jellemzők kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Légköztávolság ‌ 3,7 mm
  • Kúszóáramút távolság ‌ 3,7 mm
  • Blankolási hossz 4 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +105 °C
  • Szigetelő csoport II (400 ≤ CTI < 600)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) PA46
  • Színes (betét) Szürke
  • Anyag (érintkezők)
    Réz ötvözet
    Acélrugó
  • Felület (érintkező)
    Sn Illeszkedő oldal
    Sn Lezárási oldal
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • PROFINET Igen
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 4,853 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140280113
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare