Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
70
Part number: 09 70 014 2810
STAF 14 FE-L
STAF 14 FE-L

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Insertos
Terminación soldable
Hembra
Poliamida (PA)
Negro
Corriente nominal: ‌10 A
Tamaño: 10 A
Contactos: 14
Sección de conductor: 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 70 014 2810
STAF 14 FE-L
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
70
Product Details
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Serier Staf®
Version
  • Termineringsmetode Loddeterminering
  • Køn Hun
  • Størrelse 10 A
  • Antal kontakter 14
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 2,5 mm²
  • Nominel strøm ‌ 10 A
  • Nominel spænding 25 V
  • Nominel spænding
    ‌ 25 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Nominel impulsspænding 0,8 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Nominel spænding i henhold til UL 50 V
  • Nominel spænding i henhold til CSA 50 V
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 2 mΩ
  • Begrænsende temperatur -40 ... +100 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polyamid (PA)
  • Farve (indsats) Sort
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Forsølvet
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 HB
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 38 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140102934
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27.440.205,00
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
Chapter Staf®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare