Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
199
Part number: 09 47 565 6014
PPv14 RJ45 met PN Type A 22/1 PVC 20m
PPv14 RJ45 met PN Type A 22/1 PVC 20m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 20 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 09 47 565 6014
PPv14 RJ45 met PN Type A 22/1 PVC 20m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
199
Product Details
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe RJ45
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 Han® PushPull (V14) Metall
  • Steckverbinder 2 Han® PushPull (V14) Metall
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 20 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x AWG 22/1
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel grün
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • PROFINET ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140251083
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)