Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Partea spre aparat / Trecere prin panou
6
Număr articol: 09 45 445 4915
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-5.0
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-5.0

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 5 m
Note
Comparați
Număr articol: 09 45 445 4915
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-5.0
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Partea spre aparat / Trecere prin panou
6
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Tip B
  • Conector 2
    IP20 USB 2.0
    Tip A
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 5 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Ecranare Ecranat
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 1,5 A
  • Tensiune nominală ‌ 30 V DC
  • Rata de transmisie a datelor ‌ 480 Mbit/s
  • Rezistenţă izolaţie > 1,6 x 106 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 30 mΩ
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 35 N
  • Forţă de extragere ≥ 15 N
  • Cicluri de cuplare ≥ 750
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diametru cablu 4,9 mm
  • Tensiune de test Ur.m.s.
    0,5 kV (contact-contact)
    0,5 kV (contact-împământare)
  • Impedanţă ‌90 Ω ±15 %
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polimer cristale lichide (LCP)
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte)
    Sn peste Ni Partea terminaţiilor
    Au peste Ni Partea de cuplare
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Negru
  • Material (turnat prin injecţie) Poliamidă (PA)
  • Culoare (turnat prin injecţie) Negru
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Naftalină
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 224 g
  • Ţara de origine Malaiezia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140262935
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați