Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
11
Accessories
3
Артикул: 09 35 229 0401
PP-V14-CC-IDC-RJ45-4P-P-M-STR-SHLD
PP-V14-CC-IDC-RJ45-4P-P-M-STR-SHLD

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Соединители
Соединитель Совместимость с AIDA, PROFINET, Multi Feature RJ45, Прямой
Подключение смещением изоляции (IDC)
Контакты: 4
Au поверх Ni Сторона соединения, Sn поверх Ni Сторона подключения
Материал: Литой цинк
Никелерованный
Класс защиты: IP65, IP67
Примечания
Compare
НОВИНКА
Derating tool
Артикул: 09 35 229 0401
PP-V14-CC-IDC-RJ45-4P-P-M-STR-SHLD
Примечания
Compare
НОВИНКА
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
11
Accessories
3
Информация о компоненте
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Elemento Conector
  • Especificaciones
    Conforme con AIDA
    PROFINET
    Multi Feature RJ45
    Recto
  • Características Apto para todas las versiones PoE
Versión
  • Método de terminación Terminación IDC
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 4
  • Codificación RJ45
  • Detalles Al instalar un sistema PROFINET, observe la guía de instalación PROFINET.
Características técnicas
  • Sección de conductor
    0,12 ... 0,32 mm² Sodrott
    0,12 ... 0,32 mm² Tömör
  • Sección de cable [AWG]
    AWG 26/7 ... AWG 22/7 Sodrott
    AWG 24/1 ... AWG 22/1 Tömör
  • Diámetro exterior de hilo 0,8 ... ‌1,6 mm
  • Características de transmisión kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diámetro de cable 5 ... 8 mm
  • Resistencia a las vibraciones
    10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2h/eje
    5,72 m/s² según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Resistencia a los golpes 50 g / 30 ms, 3 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Propiedades del material
  • Superficie (contactos)
    Arany nikkelre Illeszkedő oldal
    Ón nikkelre Lezárási oldal
  • Material (capota/base) Présöntött cink
  • Superficie (capota/base) Nikkel bevonatú
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • Estado ELV konform
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Nem része
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Nem része
  • Sustancias REACH SVHC Nem része
  • Sustancias de la California Proposition 65 Nem része
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60603-7 Illeszkedő felület
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    IEC 61076-3-117 14. változat
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certificaciones DNV GL
  • PROFINET Igen
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 94,5 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140224292
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Instructions
Assembly instructions

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare