Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 33 58 231 0600 026
PP FO CAB-ASSY-60M-2xPP Metal LCD SM OV
PP FO CAB-ASSY-60M-2xPP Metal LCD SM OV

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с обеих сторон
Оптоволоконный кабель
Одномодовый
Длина кабеля: 60 m
Примечания
Compare
Артикул: 33 58 231 0600 026
PP FO CAB-ASSY-60M-2xPP Metal LCD SM OV
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING PushPull (V4)
  • Connector 2 HARTING PushPull (V4)
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable Singlemode
Version
  • Cable length 60 m
  • Core structure 9 / 125 µm
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67
  • Cable diameter 6.5 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Metal
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 104 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140153967
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare