Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 16 000 9905
LP-ADAPTER Han DD
LP-ADAPTER Han DD

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB adapter
In the Han DD® crimp insert, In the Han DD® module, In the Han® DDD module (different electrical data: 7.5 A 160 V 2.5 kV 3)
Rated current: ‌7.5 A
Polyamide (PA)
Notes
Compare
Part number: 09 16 000 9905
LP-ADAPTER Han DD
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Tipo de accesorio Adaptador para placas de circuitos impresos
  • Descripción del accesorio
    En el aislante de engaste Han DD®
    En el módulo Han DD®
    En el módulo Han® DDD (diferentes datos eléctricos: 7,5 A 160 V 2,5 kV 3)
Versión
  • Tipo
    Macho
    Hembra
  • Detalles para placas de circuitos impresos de hasta 1,6 mm
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 7,5 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Tensión de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 2 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140572829
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Chapter Han® PCB-Adapter
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare