Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
2
Part number: 09 15 600 6191
M23 P male-c 0,6mm (0,08–0,34mm²) Au
M23 P male-c 0,6mm (0,08–0,34mm²) Au

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp contact
0.6 mm
Rated current: ≤2 A
Male
Copper alloy
Gold plated
Conductor cross-section: 0.08 ... 0.34 mm²
Notes
Compare
Part number: 09 15 600 6191
M23 P male-c 0,6mm (0,08–0,34mm²) Au
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
2
Product Details
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie Conectores circulares M23
  • Identificación Power
  • Tipo de contacto Contacto ponchable
  • Descripción del contacto 0,6 mm
Versión
  • Tipo Macho
  • Proceso de fabricación Contactos torneados
Características técnicas
  • Sección de conductor 0.08 ... 0.34 mm²
  • Corriente nominal ≤ 2 A
  • Resistencia de contacto ≤ 3 mΩ
  • Longitud de pelado 4 mm
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en oro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,12 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140188990
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual
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
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare