Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
2
Part number: 09 15 600 6291
M23 P fem.-c 0,6mm (0,08–0,34mm²) Au
M23 P fem.-c 0,6mm (0,08–0,34mm²) Au

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp contact
0.6 mm
Rated current: ≤2 A
Female
Copper alloy
Gold plated
Conductor cross-section: 0.08 ... 0.34 mm²
Notes
Compare
Part number: 09 15 600 6291
M23 P fem.-c 0,6mm (0,08–0,34mm²) Au
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
2
Product Details
名称
  • カテゴリ コンタクト
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M23
  • 名称 Power
  • コンタクトのタイプ クリンプコンタクト
  • コンタクトの説明 0.6 mm
バージョン
  • ジェンダー メス
  • 製造工程 切削コンタクト
技術的特性
  • 導体断面積 0.08 ... 0.34 mm²
  • 定格電流 ≤ 2 A
  • 接触抵抗 ≤ 3 mΩ
  • ストリップ 長さ 4 mm
材質
  • 材質 (コンタクト) Copper alloy
  • 表面 (コンタクト) Gold plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 適用除外項目 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELVステータス compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Lead
  • ECHA SCIP番号 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質 Lead
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 0.1 g
  • 原産国 スイス
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140189041
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual
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
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare