매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
17
Tools
1
Spare Part
2
품번들: 21 03 322 2400
M12-SD-CC-IDC-4P-ACOD-F-STR-SHLD
M12-SD-CC-IDC-4P-ACOD-F-STR-SHLD

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 커넥터
직선형
암형
A-코딩
HARAX® 연결 테크놀로지
폴리아미드 (PA)
접점: 4
구리 합금 Ni 금도금 체결 측면
도체 단면적: 0.34 mm²
정격 전류: ‌4 A
아연 다이캐스트
나사 잠금
보호 등급: IP65 / IP67 체결 조건
Notes
비교하다
품번들: 21 03 322 2400
M12-SD-CC-IDC-4P-ACOD-F-STR-SHLD
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
17
Tools
1
Spare Part
2
제품 상세 정보
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Identification Slim Design
  • Element Cable connector
  • Specification Straight
Version
  • Termination method HARAX® connection technology
  • Gender Female
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 4
  • Coding A-coding
  • Locking type Screw locking
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.34 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 22
  • Wire outer diameter ≤ 1.6 mm
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 50 V
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ‌0.6 Nm
  • Wrench size (knurled screw / knurled nut) 15
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Cable diameter 5.7 ... 8.8 mm
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Au over Ni Mating side
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
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
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 50 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140225312
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

EPLAN 데이터 포털

정보 보기

다운로드

정보 보기

Instructions
조립 설명서

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다