Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 21 01 010 0026
M12-ACC-CRIMP FLANGESET6x7/14x7.4x2/9x10
M12-ACC-CRIMP FLANGESET6x7/14x7.4x2/9x10

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Crimpflanschset
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 01 010 0026
M12-ACC-CRIMP FLANGESET6x7/14x7.4x2/9x10
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Bezeichnung Slim Design
  • Zubehörtyp Crimpflanschset
Ausführung
  • Hinweise Für kundenspezifische Kabel definiert HARTING die ideale Kombination aus Crimpflansch und -hülse.
Technische Kennwerte
  • Umgebungstemperatur -40 ... +85 °C
Materialeigenschaften
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 7,78 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140236172
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen