Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: C2 13 200 0000 0036
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 20.00m
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 20.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 20 m
Notes
Compare
Número de parte: C2 13 200 0000 0036
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 20.00m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på en sida
  • Kontaktdon 1
    M12 A-kodning
    Hona Vinklad
    Övergjuten
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning Halogenfri
Version
  • Kabellängd 20 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x 0,34 mm²
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Skärmning Oskärmad
  • Kodning A-kodning
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 4 A
  • Märkspänning 250 V
  • Begränsande temperatur
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
  • Kabeldiameter 4.2 mm
  • Minsta böjradie
    10x kabeldiameter (upprepad böjning)
    5x kabeldiameter (enkel böjning)
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyurethane)
  • Färg (kabel) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Not contained
  • California Proposition 65 ämnen Not contained
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Godkännanden CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Tyskland
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140521773
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604