Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
2
Spare Part
1
Objednací číslo: 09 42 020 0121
Han Vv 20-2 Multiplier
Han Vv 20-2 Multiplier

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Inserts
Distributor
Screw termination
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌16 A
Conductor cross-section: 0.2 ... 2.5 mm²
Copper alloy
Tin plated
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Tento díl již nelze objednat. Kontaktujte prosím svého místního dodavatele.
Objednací číslo: 09 42 020 0121
Han Vv 20-2 Multiplier
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
2
Spare Part
1
Detaily produktu
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han D® AV
  • Element Distributor
  • Specification 2 x10 termination points
Version
  • Termination method Screw termination
  • Details Optionally mountable to terminal block connectors
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.2 ... 2.5 mm²
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage conductor-earth 400 V
  • Rated voltage conductor-conductor 690 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Tightening torque 0.5 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Tin plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS not compliant
  • ELV status not compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 87.4 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140058637
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Chapter Han® AV
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte