Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
3
Części zamienne
1
Part number: 09 93 001 0322
Han® S-HBM w. MC M8-red-UP
Han® S-HBM w. MC M8-red-UP

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Bulkhead mounted housing
incl. male contact with M8 bolt termination, With unlocking protection
Single locking lever
Material (hood/housing): Polyamide (PA)
RAL 3001 (signal red), RAL 1028 (melon yellow)
Notes
Compare
Part number: 09 93 001 0322
Han® S-HBM w. MC M8-red-UP
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
3
Części zamienne
1
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
  • Seria Han® S
  • Identyfikacja Han® S 200
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowy gniazd do montażu przelotowego
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
    zawiera kontakt męski z przyłączeniem śrubowym M8
    Z ochroną przed rozłączeniem
Wersja
  • Liczba kontaktów 1
  • Typ blokowania Rygiel pojedynczy
  • Zakres zastosowań Systemy magazynowania energii
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 200 A
  • Napięcie znamionowe 1.500 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 2
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 0,3 mΩ
  • Moment dokręcający ‌11 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Liczba ponownych blokad ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP40 stan połączenia
    IP20 w stanie połączenia (1500 V DC; 1000 V AC)
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Posrebrzane
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Poliamid (PA)
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
    RAL 3001 (sygnałowy czerwony)
    RAL 1028 (melonowo żółty)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    EN 45545-2 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
    IEC 61984
    UL 1973
    UL 4128
    UL 9540
    UL 1977
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 34 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140183810
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Manual