Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 09 14 000 9991
Han-Modular Guard, red
Han-Modular Guard, red

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Elemento guía
Han-Modular® Guard, para marcos articulados Han-Modular®
Policarbonato (PC)
Rojo
Notes
Compare
Número de parte: 09 14 000 9991
Han-Modular Guard, red
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de accesorio Elemento de guía
  • Descripción del accesorio
    Han-Modular® Guard
    para bastidores articulados Han-Modular®
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Policarbonato (PC)
  • Color (accesorios) Rojo
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 1 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140162495
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare