Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
5
Tools
7
Număr articol: 09 33 800 6105
Han E High Temp male contact 1mm²
Han E High Temp male contact 1mm²

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Contact crimpat
Curent nominal: ≤16 A
Tată
Aliaj de cupru
Placat cu argint
Secţiunea transversală a conductorului: 1 mm²
AWG 18
Note
Comparați
Număr articol: 09 33 800 6105
Han E High Temp male contact 1mm²
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
5
Tools
7
Detalii produs
Identification
  • Category Contacte
  • Series Han E® High Temp
  • Type of contact Contact crimpat
Version
  • Gender Tată
  • Contact identification 1 canal
  • Manufacturing process Contacte strunjite
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 1 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 18
  • Rated current ≤ 16 A
  • Contact resistance ≤ 1 mΩ
  • Stripping length 7,5 mm
Material properties
  • Material (contacts) Aliaj de cupru
  • Surface (contacts) Placat cu argint
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • RoHS exemptions 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • ELV status compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Nu este inclus
  • REACH ANNEX XIV substances Nu este inclus
  • REACH SVHC substances Da
  • REACH SVHC substances Plumb
  • ECHA SCIP number b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances Da
  • California Proposition 65 substances
    Plumb
    Nichel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 1,08 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140052574
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Chapter Han® High Temp
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați