Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
7
Tools
9
Accessories
1
Codice prodotto: 09 15 200 6226
Han D F crimp contact 2,5 mm² Au/HMC
Han D F crimp contact 2,5 mm² Au/HMC

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Contatti a crimpare
Corrente d'esercizio: ≤10 A
Femmina
Lega di rame
Dorati HMC
Sezione conduttori: 2.5 mm²
AWG 14
Note
Confronta
NUOVO
Crimp Advisor
Codice prodotto: 09 15 200 6226
Han D F crimp contact 2,5 mm² Au/HMC
Note
Confronta
NUOVO
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
7
Tools
9
饰品
1
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Contacts
  • Series Han D® HMC
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 2.5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 14
  • Rated current ≤ 10 A
  • Contact resistance ≤ 3 mΩ
  • Stripping length 6 mm
  • Mating cycles ≥ 10,000
  • Note on the mating cycles Mating cycles with other HMC components
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) HMC gold plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0.62 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140023062
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connettori Industriali Han®
Capitolo Han® HMC
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta