Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
55
Accessories
5
Запасная часть
3
Контактные вставки
64
Frames
2
Part number: 09 30 016 0730
кожух каб.16В,каб
кожух каб.16В,каб

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Кабель - корпус кабеля
Размер: 16 B
Высокая конструкция
Две защелки
Поликарбонат (PC), Нержавеющая сталь
Верхний ввод
1x Pg 21
Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
С порошковым покрытием
RAL 7037 (серый)
Материал (уплотнение): NBR
Notes
Compare
Part number: 09 30 016 0730
кожух каб.16В,каб
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
55
Accessories
5
Spare Part
3
Inserts
64
Frames
2
Product Details
Identification
  • Category Hoods/Housings
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of hood/housing Cable to cable housing
  • Type Высокая конструкция
Version
  • Size 16 B
  • Version Верхний ввод
  • Cable entry 1x Pg 21
  • Locking type Две защелки
  • Han-Easy Lock® Да
  • Field of application Стандартные кабельные и блочные кожухи HARTING для промышленного применения
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Литой алюминий
  • Surface (hood/housing) С порошковым покрытием
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (серый)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking)
    Поликарбонат (PC)
    Нержавеющая сталь
  • Colour (locking) RAL 7037 (серый)
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS совместим
  • ELV status совместим
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Не содержится
  • REACH ANNEX XIV substances Не содержится
  • REACH SVHC substances Да
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP number 16ca3004-52e6-46fa-bf13-9c1e1b30f813
  • California Proposition 65 substances Да
  • California Proposition 65 substances
    Никель
    Нафталин
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 82.56 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140046030
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal