Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Inserts, Cage-clamp termination, Male, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Rated current: 16 A, Size: 6 B, Contacts: 6, Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm², Copper alloy, HMC gold plated