Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Accessories
1
Inserts
24
Osa number: 09 62 003 0307
Han 3EMC-HBM-SL-C (cover w/o gasket)
Han 3EMC-HBM-SL-C (cover w/o gasket)

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Bulkhead mounted housing
With metal cover
Size: 3 A
Single locking lever
Steel
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Uncoated
Unpainted
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Osa number: 09 62 003 0307
Han 3EMC-HBM-SL-C (cover w/o gasket)
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Accessories
1
Inserts
24
toote detailid
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® EMC
  • Tipo di custodia Custodia base passante
  • Descrizione delle custodie Con coperchio in metallo
Versione
  • Taglia 3 A
  • Tipi di aggancio Aggancio a leva singola
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni con elevate esigenze di schermatura EMC
  • Dettagli applicativi per inserti maschio
  • Confezione Ordinare la vite di tenuta separatamente.
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP44
    IP65 Con vite a tenuta
    IP67 Con vite a tenuta
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E 12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Cinc fundido a presión
  • Finitura superficiale (custodie) Uncoated
  • Colore (custodie) Non verniciato
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Materiale (agganci) Acciaio
  • Finitura superficiale (agganci) Cincado
  • RoHS conforme con exención
  • esenzioni RoHS 6 a) / 6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso / Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso
  • Stato ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sostanze REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sostanze REACH SVHC
  • Sostanze REACH SVHC Plomo
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 61,9 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140073043
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare