Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
11
Accessories
15
Контактные вставки
66
Frames
2
Part number: 19 37 016 0528
Han 16M-gs-M40
Han 16M-gs-M40

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 16 B
High construction
Double locking lever
Side entry
1x M40
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 37 016 0528
Han 16M-gs-M40
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
11
Accessories
15
Контактные вставки
66
Frames
2
Product Details
Название
  • Категория Кожухи
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® M
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Кабельный кожух
  • Тип Высокая конструкция
Версия
  • Размер 16 B
  • Версия Боковой ввод
  • Кабельный ввод 1x M40
  • Тип блокировки Две защелки
  • Области применения Кабельные/блочные кожухи для применения в жестких условиях окружающей среды
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Литой алюминий
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) С порошковым покрытием
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (черный)
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Никель
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 206,7 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140128798
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare