Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.
Přehled vlastností
Protection cover
for bulkhead mounted housings
Size: 16 HPR
Screw locking
Stainless steel
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Degree of protection: IP65, IP68, IP6K9K acc. to ISO 20653