Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
Codice prodotto: 09 36 516 2601
Han 16Ex-UL-M-s
Han 16Ex-UL-M-s

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Inserti
Collegamento a vite
Maschio
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Corrente d'esercizio: ‌16 A
Taglia: 16 B
Contatti: 16
Sezione conduttori: 0.75 ... 2.5 mm²
Lega di rame
Argentati
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 09 36 516 2601
Han 16Ex-UL-M-s
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Inserti
  • Serie Han® Ex
Versione
  • Collegamento Collegamento a vite
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Taglia 16 B
  • Numero di poli 16
  • Contatto di terra si
  • Dettagli applicativi per utilizzo solo negli US
  • Dettagli applicativi ATTENZIONE! Utilizzare esclusivamente con custodie Han® Ex !
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0,75 ... 2,5 mm²
  • Corrente d'esercizio ‌ 16 A
  • Tensione di esercizio 90 V
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 1 mΩ
  • Coppia di serraggio 0,5 Nm
  • Temperatura massima -20 ... +40 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Argentati
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 86,4 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140186927
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta