Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
11
Accessories
16
Inserts
26
Frames
2
Part number: 19 37 010 1420
Han 10M-gg-M20
Han 10M-gg-M20

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 10 B
Low construction
Double locking lever
Top entry
1x M20
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 37 010 1420
Han 10M-gg-M20
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
11
Accessories
16
Inserts
26
Frames
2
Product Details
Identificação
  • Categoria Hoods/Housings
  • Linhas de carcaças/bases Han® M
  • Tipo de carcaça/base Hood
  • Tipo Low construction
Versão
  • Tamanho 10 B
  • Versão Top entry
  • Entrada de cabo 1x M20
  • Tipo de trava Double locking lever
  • Campo de aplicação Hoods/housings for rough environments
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura For use as a connector according to IEC 61984.
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Aluminium die-cast
  • Superfície (carcaça/base) Powder-coated
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005 (jet black)
  • RoHS compliant
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Not contained
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Yes
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Nickel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 130 g
  • País de origem Germany
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140128644
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare