Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Accessories
12
Inserts
41
Frames
2
Număr articol: 19 30 010 0586
Han 10B-gs-ZV-M25
Han 10B-gs-ZV-M25

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Carcasă
Mărime: 10 B
Tip constructiv înalt
Levier de blocare central (pe carcasă)
Oţel inoxidabil
Intrare laterală
1x M25
Material (carcasă/priză): Aluminiu turnat sub presiune
Acoperit cu pulbere
RAL 7037 (gri pulbere)
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 19 30 010 0586
Han 10B-gs-ZV-M25
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Accessories
12
Inserts
41
Frames
2
Detalii produs
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® B
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Seyyar gövde
  • Tip High construction
Sürüm
  • Boyut 10 B
  • Sürüm Side entry
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x M25
  • Kilitleme tipi Central locking lever (on the hood)
  • Uygulama Alanı Standard hoods/housings for industrial connectors
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not For use as a connector according to IEC 61984.
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65
  • UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu
    4
    4X
    12
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Aluminium die-cast
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Powder-coated
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 7037 (dust grey)
  • Malzeme (kilitleme) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
  • California Önerme 65 madde Yes
  • California Önerme 65 madde Nickel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Onaylar
    CE
    DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 308,68 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140125483
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați