Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 33 54 751 0200 002
FO CABLE-MM 4G 50/125 20M,RING
FO CABLE-MM 4G 50/125 20M,RING

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
FO CABLE-MM 4G 50/125 20M,RING
Notes
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
Part Number: 33 54 751 0200 002
FO CABLE-MM 4G 50/125 20M,RING
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Identification
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable Multimode
Version
  • Cable length 20 m
  • Core structure 50 / 125 µm
Technical characteristics
  • Cable diameter 8.2 mm
  • Minimum bending radius
    13x Cable diameter (repeated bending)
    10x Cable diameter (singular bending)
Material properties
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
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
  • Net weight 1,060 g
  • Net weight ‌ 66 g/m
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140795204
  • ETIM EC000034
  • eCl@ss 27061803 Fiber optic cable
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar