Matching Products
Matching Products NEW
Steckpartner
2
Werkzeuge
3
Part number: 09 67 000 8178
DSUB LOOSE PART CRIMP CONTACT
DSUB LOOSE PART CRIMP CONTACT

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp contact
Male
Copper alloy
Conductor cross-section: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 67 000 8178
DSUB LOOSE PART CRIMP CONTACT
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Steckpartner
2
Werkzeuge
3
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Standard
  • Kontaktart Crimpkontakt
Ausführung
  • Geschlecht Stift
  • Fertigungsverfahren gestanzte Kontakte
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0,25 ... 0,52 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 24 ... AWG 20
  • Aderaußendurchmesser ≤1,52 mm
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Abisolierlänge 2,5 ... 3 mm
  • Anforderungsstufe
    2
    nach CECC 75301-802
  • Steckzyklen ≥ 250
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 500
  • Nettogewicht 0,1 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140087095
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare