Description of hood/housing
With integrated cable gland
Version
Size
D-Sub 1
Shielding
geschirmt
Version
gerader Kabeleingang
Number of cable entries
1
Cable entry
1x
Cable fixing
Kabelklemme
Kabelverschraubung
Locking type
Verriegelungsschraube Gewinde 4-40 UNC
2 parts
nein
Separable
nein
Technical characteristics
Tightening torque
0,4 Nm Verriegelungsschraube
0,4 Nm Kabelklemmschraube
Ambient temperature
-25 ... +70 °C
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP67
Cable diameter
6 ... 8 mm
Material properties
Material (hood/housing)
Kunststoff
Surface (hood/housing)
metallisiert
Length
57,5 mm
Width
39,8 mm
Height
20,2 mm
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS exemptions
6a / 6a. I: Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke und in verzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei / Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei und in Bauteilen aus stückfeuerverzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,2 % Blei.
6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV substances
nicht enthalten
REACH SVHC substances
ja
REACH SVHC substances
Blei
ECHA SCIP number
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1