Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 47 050 2091
RJI IP20 stra.+ang.180,22/7;0,8m;strand.
RJI IP20 stra.+ang.180,22/7;0,8m;strand.
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
Part number: 09 47 050 2091
RJI IP20 stra.+ang.180,22/7;0,8m;strand.
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    コネクタ 1
    ケーブルタイプ
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ RJ45
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    RJ45 コネクタ
    ストレート型
  • コネクタ 2
    RJ45 コネクタ
    アングル型 左
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x AWG 22/7
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    三酸化アンチモン
    ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 1 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140269064