Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 09 48 636 3757 006
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 0,6m
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 0,6m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.6 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 48 636 3757 006
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 0,6m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie RJ45
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 0,6 m
  • Aantal kernen 8
  • Kernstructuur 4x 2x AWG 26/7
  • Aantal contacten 8
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur -20 ... +70 °C
  • Kabeldiameter 6.6 mm ± 0.3 mm
  • Minimale buigradius
    4x Cable diameter (singular bending)
    8x Cable diameter (repeated bending)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Yes
  • REACH SVHC Stoffen 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • California Proposition 65 stoffen Not contained
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
    IEC 60603-7 Mating face
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 1 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140391932
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare