매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 33 26 231 0140 016
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 9/125, 14m
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 9/125, 14m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
FO 케이블
싱글모드, 오버몰딩, 벌크헤드 마운팅 방식 하우징 지원, 긴 형
케이블 길이: 14 m
Notes
비교하다
품번들: 33 26 231 0140 016
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 9/125, 14m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 PushPull XS SFP Thermoplastic
  • Connector 2 LC duplex
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable
    Singlemode
    Overmoulded
    for bulkhead mounted housings, long
Version
  • Cable length 14 m
  • Core structure 9 / 125 µm
  • Details Andra kabellängder på begäran!
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyuretan)
  • Colour (cable) Svart
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV substances Innehåller ej
  • REACH SVHC substances Innehåller ej
  • California Proposition 65 substances Innehåller ej
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 76 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140280816
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다