Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 16 000 9905
LP-ADAPTER Han DD
LP-ADAPTER Han DD

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB adapter
In the Han DD® crimp insert, In the Han DD® module, In the Han® DDD module (different electrical data: 7.5 A 160 V 2.5 kV 3)
Rated current: ‌7.5 A
Polyamide (PA)
Notes
Compare
Part number: 09 16 000 9905
LP-ADAPTER Han DD
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • アクセサリータイプ PCBアダプター
  • アクセサリーの説明
    Han DD® クリンプインサート用
    Han DD® モジュール用
    Han® DDD モジュール (電気的データ: 7.5 A 160 V 2.5 kV 3) 用
バージョン
  • ジェンダー
    オス
    メス
  • 詳細 1.6 mm以下の基板用
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 7.5 A
  • 定格電圧 250 V
  • 定格サージ電圧 4 kV
  • 汚染度 3
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
材質
  • 材質 (インサート) ポリアミド (PA)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 2 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140572829
  • eCl@ss 27,460,201.00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han® PCB-Adapter
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare