Single Pair Ethernet (SPE)
Filter
  • Baureihe
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Ha-VIS eCon 3000
      4
    • Ha-VIS eCon 4000
      2
  • Ethernet-Typ
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Fast Ethernet
      2
    • Full Gigabit Ethernet
      1
    • Gigabit Ethernet
      3
  • Nennspannung
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 24 V DC
      6
    • 48 V DC
      6
  • Gesamtzahl der Ports
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 2
      2
    • 8
      4
  • Betriebstemperatur
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • -40 ... +70 °C
      6
  • Schutzart nach IEC 60529
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • IP30 im gesteckten Zustand
      4
    • IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
      2
6 Produkte (von 6)
1/1
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0

Themen & Trends