Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
Part number: 33 57 111 0205 002
Hybr.cable Assy,DC,20m,FO+POW-MM-1xHAN3A
Hybr.cable Assy,DC,20m,FO+POW-MM-1xHAN3A

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Hybrid cable (copper/FO)
Multimode, DC version
Cable length: 20 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 33 57 111 0205 002
Hybr.cable Assy,DC,20m,FO+POW-MM-1xHAN3A
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
Product Details
Azonosítás
  • Kategória System cabling
  • Elem Cable assemblies
  • Specifikáció Pre-assembled on one side
  • 1. csatlakozó
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • Kábeltípus Hybrid cable (copper/FO)
  • A kábel leírása
    Multimode
    DC version
Verzió
  • Kábelhossz 20 m
  • Magfelépítés
    2x G50 / 125 µm
    3x 2.5 mm²
Műszaki jellemzők
  • Kábel átmérője 12.6 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 0.1 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140151437