Matching Products
Matching Products NEW
Frames
4
Part number: 19 40 016 9908
Han 16HPR EasyCon cover M50
Han 16HPR EasyCon cover M50

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Mounting cover
for surface mounted housings, for hoods
Size: 16 B
Screw locking
1x M50
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Part number: 19 40 016 9908
Han 16HPR EasyCon cover M50
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Frames
4
Product Details
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® HPR EasyCon
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Montaj kapağı
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması
    yüzeye monte muhafazalar için
    seyyar gövdeler için
Sürüm
  • Boyut 16 B
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x M50
  • Kilitleme tipi Vidalı kilitleme
  • Uygulama Alanı Zorlu dış ortamlar için seyyar gövdeler/muhafazalar
Teknik özellikler
  • Sıkma torku
    ‌6 Nm Mounting cover
    ‌6 Nm Distance bolt
    ‌6 Nm Fixing screws
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not For use as a connector according to IEC 61984.
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu
    4
    4X
    12
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Powder-coated
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 9005 (jet black)
  • Malzeme (conta) NBR
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 0,01 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140831414
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27.440.202,00
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare