Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
3
Număr articol: 09 45 145 1014
HPP mini Displayport cable;PP-IP20; 3,0m
HPP mini Displayport cable;PP-IP20; 3,0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 3 m
Note
Comparați
Număr articol: 09 45 145 1014
HPP mini Displayport cable;PP-IP20; 3,0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
3
Detalii produs
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 Mini DisplayPort
  • Connector 2 IP20
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 3 m
  • Number of cores 20
  • Core structure 20x AWG 32
  • Shielding Shielded
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 0.5 A
  • Rated voltage 30 V
  • Transmission characteristics DisplayPort 1.1 standard
  • Data rate
    ‌ 1.62 Gbit/s
    ‌ 2.7 Gbit/s
    ‌ 5.4 Gbit/s
  • Insulation resistance >107 Ω
  • Contact resistance ≤ 30 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +80 °C
  • Insertion force ≤ 50 N
  • Withdrawal force ≥ 15 N
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP20
    IP65 / IP67 mated condition
  • Cable diameter 5 mm
  • Minimum bending radius 10x Cable diameter
  • Test voltage Ur.m.s.
    0.5 kV (contact-contact)
    0.5 kV (contact-ground)
  • Impedance ‌100 Ω ±10 %
  • Vibration resistance
    10-2000 Hz, 15 g, 1.5 mm, sweep time: 20 min acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
    5.35 Gs RMS, 15 min/axes, 7.9 m/s² (random vibration)
  • Shock resistance
    25 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
    5 g / 30 ms, 3 shocks / axis and direction
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Sn over Ni Termination side
    Au over Ni Mating side
  • Material (cable) TPE
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Naphthalene
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 117.5 g
  • Country of origin Malaysia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140262393
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați