Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
47
Tools
1
Spare Part
1
Part number: 21 03 882 3405
M12 angled male 4pole D-coded crimp
M12 angled male 4pole D-coded crimp

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable connector
Angled
Male
D-coding
Crimp termination
Polyamide (PA)
Contacts: 4
Conductor cross-section: 0.14 ... 0.75 mm²
Rated current: ‌4 A
Zinc die-cast
Screw locking
Degree of protection: IP65 / IP67 mated condition
Notes
Compare
Part number: 21 03 882 3405
M12 angled male 4pole D-coded crimp
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
47
Tools
1
Spare Part
1
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Złącze kablowe
  • Specyfikacje Kątowy
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Ekranowanie Ekranowane
  • Liczba kontaktów 4
  • Kodowanie D-kodowany
  • Typ blokowania Mocowanie śrubowe
  • Szczegóły Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
  • Szczegóły Do zastosowań w zakresie Fast Ethernet
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,14 ... 0,75 mm²
  • Przekrój przewodu AWG 26 ... AWG 18
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤ 2,3 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe 250 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 1,5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Kategoria przepięciowa III
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Moment dokręcający ‌0,6 Nm
  • Rozmiar klucza (śruba radełkowana / nakrętka radełkowana) 17
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
  • Średnica przewodu 4,5 ... 8,8 mm
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
    Naftalen
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
  • PROFINET Tak
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 84,4 g
  • Country of origin Niemcy
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140139824
  • ETIM EC002635
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
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
EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual
Download Settings
Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare