Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Successor Products
1
Combinables
1
Accessories
1
Cavi assemblati
50
Codice prodotto: 21 04 316 1505
Panel Feed Through 7/8" 4pol. + PE/male
Panel Feed Through 7/8" 4pol. + PE/male

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Passa-parete
Con conduttori, per il montaggio anteriore
‌50 cm
Note
Confronta
Questo prodotto non è più ordinabile. Utilizzare la nuova versione 21347400571005.
Codice prodotto: 21 04 316 1505
Panel Feed Through 7/8" 4pol. + PE/male
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Successor Products
1
Combinables
1
Accessories
1
Cavi assemblati
50
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie Connettore circolari 7/8"
  • Elemento Passa-parete
  • Specifiche
    Con conduttori
    per il montaggio anteriore
Versione
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Schermo Non schermato
  • Numero di poli 5
  • Numero di contatti di potenza 4
  • Numero di contatti speciali 1
  • Specifiche dei contatti speciali Contatto di terra
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 1 mm²
  • Sezione conduttori AWG 18
  • Corrente d'esercizio ‌ 10 A
  • Tensione d'esercizio contatto-terra 230 V
  • Tensione d'esercizio contatto-contatto 400 V
  • Tensione di prova 4,8 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Sovratensioni III
  • Resistenza di contatto >108 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Temperatura ambiente -40 ... +85 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP67
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
  • Lunghezza conduttore ‌ 50 cm
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Poliuretano termoplastico (TPU)
  • Materiale (contatti) Ottone
  • Finitura superficiale (contatti) Au su Ni Lato contatti
  • Materiale (custodie) Lega di rame
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 74 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140139855
  • eCl@ss 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta