Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
2
Part number: 09 35 002 4002
SCRJ POF IP20 Plug
SCRJ POF IP20 Plug

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connectors
Connector sets
Fast termination
Contacts: 2
Notes
Compare
Part number: 09 35 002 4002
SCRJ POF IP20 Plug
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
2
Product Details
Название
  • Категория Соединители
  • Серия Han® PushPull (V14)
  • Название SCRJ
  • Элемент Комплекты соединителей
  • Спецификация
    Совместимость с AIDA
    1 mm POF
  • Характеристики Интуитивно понятный механизм блокировки
Версия
  • Метод подключения Быстрое подключение
  • Экранирование Неэкранированный
  • Число контактов 2
  • Тип блокировки PushPull
Технические характеристики
  • Наружный диаметр провода ≤ 2,2 mm
  • Диаметр втулки ‌ 2,5 mm
  • Предельная температура -40 ... +70 °C
  • Циклы стыковки ≥ 750
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Термопластик
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Черный
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Триоксид сурьмы
    Свинец
    Никель
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-3-117 Вариант 14 (V14)
    IEC 61754-24 Монтажная сторона
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски: DNV GL
  • PROFINET Да
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 15 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140053700
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual
Download Settings
Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Линии
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare